Volver a la vista general

Ayuda detallada de selección para equipos HMI

    Ciertos factores determinan qué HMI es la adecuada para su aplicación:

    • resolución del display
    • necesidad de memoria del proyecto de visualización
    • cantidad de los controladores usados en paralelo
    • acoplamiento del sistema, es decir, la cantidad de controles conectados
    • cantidad de variables (etiquetas)
    • tasa de actualización de las variables
    • cantidad de scripts locales
    • cantidad y frecuencia de los logs (DataLogging)

    Resolución del display

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Display recomendado (resolución)hasta VGA (640 x 480 píxeles)hasta SVGA (800 x 600 píxeles)hasta SXGA (1280 x 1024 píxeles)
    Regresar arriba

    Espacio necesario para guardar la visualización

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máx. de páginas1664256
    Cantidad máx. de objetos por página32128512
    Cantidad máx. de objetos escalables por página3264
    Cantidad máx. de objetos animados por página1 por página5 por página5 por página
    Regresar arriba

    Acoplamiento del sistema y comunicación

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Tasa de actualización (Polling Rate)1000 ms500 ms250 ms
    Cantidad máx. de controladores que se pueden usar en paralelo1 x Ethernet1, además de comunicación OPC2, además de comunicación OPC
    Cantidad máx. de PLCs por controlador usado125
    Cantidad máx. de PLCs conectados al mismo tiempo1510
    Regresar arriba

    Scripts VBA y lógica IL (lista de instrucciones)

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máx. de scripts4816
    Se pueden ejecutar a la vez124
    Regresar arriba

    Cantidad y frecuencia de logs (DataLogging)

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máx. de pines (pens)4816
    Cantidad máx. de registradores de datos por proyecto1632
    Tiempo de exploración1 s1 s
    Regresar arriba

    Alarm Management (gestión de alarmas)/Dispatcher (distribuidor)

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máx. de alarmas1285121024
    Regresar arriba

    Eventos

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máx. de objetos de eventos1664128
    Cantidad máx. de temporizadores64128
    Regresar arriba

    Programas

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máx. de programas por proyecto81632
    Cantidad máx. de columnas por programa832 (máx. 90 con IMDB)128 (máx. 90 con IMDB)
    Regresar arriba

    Informes (imprimir)

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Informes textuales
    Informes gráficos
    Regresar arriba

    Administración de usuarios

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máxima de usuarios165121024
    Cantidad máxima de grupos de usuarios41664
    Regresar arriba

    Cambio de idioma

     Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
    Cantidad máxima de idiomas41632
    Cambio de idioma en línea
    Regresar arriba

    Volver a la vista general
    Más información

    PHOENIX CONTACT
    S.A de C.V.

    Lago Alberto No. 319 - Piso 9
    Colonia Granada
    Delegación Miguel Hidalgo
    México, Ciudad de México
    C.P. 11520
    +52/55/1101-1380