Volver a la vista general

nuevo

Paneles web para aplicaciones básicas: navegador abierto para estándar HTML5

La nueva serie de equipos HMI BWP 2000 con navegador compatible con HTML5 ofrece paneles web económicos para aplicaciones básicas. Los paneles web básicos complementan como variante de acceso rentable la gama de productos actual y satisfacen requisitos de visualización básicos.

Sus ventajas

  • Navegador apto para HTML5 integrado en todos los equipos
  • Puesta en servicio sencilla: solo es necesario introducir la IP y la URL
  • No se precisan actualizaciones de seguridad para Java o Flash-Plug-ins
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
  • La mejor relación calidad/precio

Características principales

  • Pantallas de 4,3", 7" y 10,1" con sistema táctil analógico-resistivo
  • Procesador ARM® Cortex®-A9
  • Memoria de datos: 4 GByte Flash
  • Interfaces: 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
  • Cajas de plástico
  • Linux Yocto con navegador web Otter

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380