PLC-INTERFACE es la interfaz entre el dispositivo de automatización y la periferia de la instalación. Entre las diferentes series de PLC puede elegir entre función de relé o de relé de estado sólido, así como funciones continuas.
La serie universal PLC se puede utilizar como interfaz de entrada o de salida
Puede utilizar la serie universal como interfaz de entrada o de salida.
Serie de actuadores PLC: interfaz entre el PLC y los actuadores
En aplicaciones como interfaz entre el PLC y los actuadores se necesita la mayoría de las veces una función de contacto abierto, por ejemplo en motores, contactores o válvulas magnéticas.
Serie de sensores de PLC: interfaz entre el PLC y los sensores
En aplicaciones como interfaz entre el PLC y los sensores se necesita la mayoría de las veces solo una función de contacto abierto, por ejemplo en los interruptores de proximidad o de fin de carrera o en los contactos auxiliares.
"$pageName" en