Los amplificadores de separación MINI Analog Pro le ofrecen una solución de sistema flexible para la alimentación de dispositivos. Para ello, la tensión de alimentación se puentea con el conector de bus para carril simétrico modular. Esto facilita el cableado, una ampliación de sistema o un cambio de módulo también durante el funcionamiento.
El conector de bus para carril simétrico le ofrece tres opciones para la alimentación de dispositivos:
1. Alimentación DC directa en un módulo MINI Analog Pro cualquiera:
2. Mediante un módulo de alimentación con el mismo contorno:
3. Mediante la fuente de alimentación del sistema con entrada de amplio alcance 85…264 V AC:
La monitorización de fallos es una solución modular para un cómodo análisis de errores en aplicaciones con varios canales.
Según el tipo de módulo pueden señalarse los siguientes errores mediante el mensaje de fallo colectivo:
Además, es posible reconocer y avisar del fallo de la tensión de alimentación en el módulo de alimentación. La modularidad se caracteriza por poder ajustar libremente el análisis de errores tanto en el lado del participante como en el módulo de análisis.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en