Convertidores de medios para Ethernet

Convertidores de medios para Ethernet

Gran alcance, seguridad máxima frente a interferencias

Perfecto para la conexión sin interferencias y el puenteado de grandes distancias: convertidores de medios autónomos para redes Ethernet.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Convertidores de medios para Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Incremente la disponibilidad de su instalación con los convertidores de medios autónomos de Phoenix Contact. Dependiendo de la tecnología utilizada y de la velocidad de transmisión de datos seleccionada cubrirá distancias de hasta 40 kilómetros.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad frente a interferencias, incluso bajo influencias electromagnéticas extremas: gracias a la transmisión óptica
  • Distancias máximas de transmisión con velocidad de transmisión de datos máxima mediante tecnología de fibra óptica
  • Supervisión continua de la conexión gracias a la función Link Fault Pass Through
  • Uso en zonas Ex: autorizados para zona 2
  • Los convertidores de medios para Ethernet forman parte del sistema COMPLETE line

Convertidor de medios para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo

Convertidor de medios con conmutador DIP  

Convertidor de medios FL MC 2000T con conmutador DIP

Los equipos de la serie FL MC 2000T disponen de una conmutación entre el modo operativo estándar Store and Forward con Autonegotiation y el modo operativo Pass Through. De esta forma, se consiguen tiempos de retardo muy cortos (latencias) de 835 nanosegundos. Con ello, estos equipos resultan ideales para aplicaciones con protocolos Ethernet críticos en cuanto al tiempo, como PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT o Sercos lll.

  • Modo Store and Forward o modo Pass Through (baja latencia, 835 ns) seleccionables mediante conmutador DIP
  • Cables de fibra de vidrio multimodo o monomodo
  • Alcance de transmisión B-FOC (ST®) o SC Duplex hasta 9,6 km
  • Rango de tensión de entrada redundante entre 12 V DC y  48 V DC
  • Diseño compacto en carcasa metálica robusta
  • Indicador LED para actividad de enlace y datos

Convertidores de medios para redes Ethernet con requisitos básicos

Convertidores de medios de la clase 1000  

Convertidores de medios para aplicaciones con requisitos básicos

Los convertidores de medios de la clase 1000 se han diseñado para aplicaciones con requisitos básicos. Le ofrecen una opción sencilla y económica para la transición a la tecnología de fibra óptica en redes Ethernet industriales.

  • Selección entre SC-Duplex y B-FOC (ST) con fibra de vidrio multimodo de 50/125 µm
  • Alcance de transmisión de hasta 9,6 km
  • Store and Forward con autonegociación
  • Rango de tensión de entrada entre 12 V DC y  48 V DC
  • Diseño compacto en carcasa metálica robusta
  • Indicador LED para actividad de enlace y datos

 

Tráfico de datos dúplex completo con solo una fibra óptica

Convertidores de medios serie FL MC10/100BASE-T/FO…  

Conexión de fibra óptica dúplex completa mediante cable de una fibra

Con los convertidores de medios FL MC EF WDM... conseguirá una conexión de fibra óptica dúplex completa con solo una fibra óptica. Esto es posible gracias a la tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). Benefíciese de las ventajas:

  • Transceptor para WDM con 1310/1550 nm de longitud de onda para el envío y la recepción simultáneos con una fibra óptica
  • Conexión de una fibra mediante cable de fibra óptica monomodo
  • Alcance de transmisión de hasta 38 km
  • Velocidad de transmisión de 100 MBit/s
  • MDI automática (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) y autonegociación
  • Función de diagnóstico LFP (Link Fault Pass-through) y FEF (Far End Fault)
  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C hasta +65 °C

Estos dispositivos son perfectamente adecuados para las aplicaciones giratorias con anillos colectores ópticos, por ejemplo, en instalaciones de energía eólica. Aquí conectan el buje giratorio y la góndola del motor. Con los convertidores de medios WDM ahora es posible conectar los anillos colectores ópticos con solo una fibra. Son mucho más económicos que los anillos colectores con más fibras.

Además, en las instalaciones de fibra óptica existentes duplica la tasa de transferencia de datos sin que sea necesario tender un cable de fibra óptica adicional.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.google.com/