Volver a la vista general

Carcasa para carril específica para ordenadores Raspberry Pi

Carcasa para carril RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi  

Carcasa para carril RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

La nueva carcasa para carril RPI-BC se ha diseñado para el alojamiento de ordenadores Raspberry Pi. Además de las placas Raspberry Pi, en la carcasa pueden instalarse otras placas de circuito impreso para integrar elementos de construcción y conexiones adicionales.

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Mucho espacio para conexiones adicionales en placas de circuito impreso de trama perforada o adicionales
  • Regleta GPIO con posibilidad de uso mediante la tecnología de conexión de la serie PTSM
  • Sencilla conexión módulo a módulo mediante la conexión de bus a través de carriles

Características principales

  • Alineables sobre carril
  • Ancho de construcción: 107,6 mm
  • Dimensiones según DIN 43880
  • Adecuados para Raspberry Pi A+, B+, B2, B3
  • Posibilidad de montaje en la pared y el carril
  • Posibilidad de uso con HBUS y juegos para desarrollo BC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Carcasa de carril para ordenadores Raspberry Pi

Integrar placas Raspberry Pi y otras placas de circuito impreso en una carcasa.