nuevo
Al utilizar bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial.
Los bloques de distribución PTFIX con tecnología de conexión push-in están disponibles, listos para conectar, con diferentes números de polos, tipos de montaje y colores. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, PTFIX proporciona una distribución de corriente de carga y de mando flexible y económica. Desembalar, conectar y listo.
nuevo
Los bloques listos para conectar permiten una instalación rápida y sencilla con el puenteo integrado. Los bloques de distribución y de alimentación están disponibles con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como con placas individuales con dos puntos de embornaje.
Los bloques están disponibles en once colores para garantizar una instalación intuitiva y segura. Además de los bloques de distribución y de alimentación, le suministramos bloques distribuidores de funciones en secciones de 2,5 mm² con seis conexiones de distribuidores.
Los bloques de funciones son bloques separadores con diferentes zonas de interrupción. En el bloque básico de separación se pueden integrar además otros elementos funcionales, p. ej. fusibles. Con ayuda de nuestro configurador puede adaptar los bloques de distribución PTFIX a su sistema de forma óptima.
Las variantes de bloques de distribución para el montaje transversal sobre carril DIN permiten elevadas densidades de cableado y un ahorro de espacio de hasta el 50 %.
Los bloques de distribución para el montaje sobre carril estándar de 35 mm ofrecen un guiado de conductores claro y cómodo.
Para el uso en cajas de conexión pequeñas se suministran bloques de distribución para el montaje sobre carril estándar de 15 mm.
Los bloques de distribución autoadhesivos pueden fijarse en superficies rectas rápidamente y sin necesidad de herramientas ni de preparar el montaje.
Los bloques de distribución pueden alinearse y ampliarse de forma individual con los puentes enchufables de dos polos del sistema CLIPLINE complete.
Los puentes reductores del accesorio CLIPLINE complete permiten una conexión sencilla entre la borna y el bloque de distribución.
Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function están disponibles en diferentes variantes de interrupción. Los bloques están disponibles con siete puntos de conexión y una sección nominal de 2,5 mm². De esta forma, se pueden conectar a los puntos de conexión interrumpibles secciones de cable de entre 0,14 y 4 mm². La conexión colectiva permite conectar secciones de cable de entre 0,5 y 10 mm².
Las tres variantes de función TG, MT y MTL se diferencian por el tipo de zona de interrupción. La variante TG es un bloque básico de interrupción que, además de cuchillas seccionadoras, aloja conectores de funciones, como cabezas portafusible o distintos componentes. Por el contrario, la variante MT está equipada con una cuchilla seccionadora que se puede abrir de forma segura con un destornillador. La variante MTL también está equipada con una cuchilla seccionadora, solo que esta cuchilla se puede abrir sin herramienta, por lo que esta variante precisa más espacio encima del bloque.
Gracias al puenteo integrado y la alta modularidad, los bloques de funciones listos para conectar permiten un montaje e instalación rápidos.
PTFIX destaca por un tamaño mínimo. Los bloques distribuidores de funciones disponen de seis puntos de desconexión y una alimentación en un tamaño de solo 49,1 x 28,6 x 21,7 mm.
El punto de desconexión universal de la variante TG permite el empleo de cuchillas seccionadoras, componentes y cabezas portafusible. Esto permite integrar distintas funciones con solo una variante de bloque.
Los bloques de distribución PTFIX le ofrecen incontables posibilidades de combinación. Con el configurador online le ayudamos a encontrar la solución de bloques de distribución que mejor se ajuste a su caso. Seleccione la estructura de su bloque de distribución individual a partir de los bloques de alimentación y distribución de polos fijos y las placas individuales modulares. Con unos pocos clics, el configurador le creará el producto deseado con los colores necesarios, el tipo de montaje y la impresión que haya especificado. Bloques de distribución PTFIX: configuración y pedido sencillos.
El distribuidor de potencial compacto ofrece múltiples posibilidades de uso:
Con la borna PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables confeccionables. Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI puede realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potenciales inequívoca se suministran variantes, p. ej. en azul y en rojo.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in
"$pageName" en