Interruptores para protección de equipos

Interruptores para protección de equipos

Seguro señal a señal

No corra riesgos innecesarios: sus instalaciones funcionarán de forma ininterrumpida efectivamente protegidas y la producción no se parará nunca.

Regresar a Módulos de protección

Categorías

Buscar en Interruptores para protección de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

El fallo de una máquina puede acarrear considerables costes. No permita que esto llegue tan lejos. Con los interruptores para protección de equipos de Phoenix Contact puede asegurar sus equipamientos por separado – desde las electroválvulas, los servomotores y las luces de indicación hasta las entradas de PLC o los PC industriales.

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad de la planta gracias a la protección selectiva
  • Protección fiable de sus equipos – desconexión específica en caso de fallo
  • Múltiples aplicaciones, ya que posee diferentes mecanismos de accionamiento sin graduaciones de corriente nominal
  • Soluciones para muchas aplicaciones gracias al amplio programa de productos

Desconexión específica

Por lo general, los interruptores para protección de equipos aseguran los equipamientos por separado. En caso de fallo desconectan de manera específica solo el actuador o el sensor afectados en el circuito de fallo.

Para usted, lo que esto implica es que el proceso de producción continuará sin interrupción.
Según la función, los interruptores para protección de equipos se pueden clasificar de la siguiente manera:

  • interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • interruptores magnetotérmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada

 

 Tiempo de disparo en caso de sobrecargaTiempo de disparo en caso de cortocircuitoSu aplicación está protegida de forma óptima con
Interruptores térmicos para protección de equipos adecuadoinadecuado
  • sobrecarga
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos adecuadoideal
  • sobrecarga
  • cortocircuito
  • trayectos largos de cables (gracias a la curva característica de disparo SFB)
Interruptores electrónicos para protección de equipos idealideal
  • sobrecarga
  • cortocircuito
  • trayectos largos de cable (gracias a la limitación de corriente activa)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de dispositivos

Protección selectiva frente a sobrecarga y cortocircuito


Limitador de corriente - ¿qué es esto?

Comportamiento de interruptores de protección con y sin limitador de corriente activo