Volver a la vista general

Cables de carga CCS en un diseño compacto: carga DC rápida en el hogar

La nueva familia de los cables de carga CCS compactos se ha desarrollado especialmente para el rango de potencia inferior hasta 80 kW. Con ello, resultan perfectos para cargadores de pared DC con el fin de ofrecer las ventajas de la carga DC rápida también a los propietarios de viviendas y arrendatarios a buenos precios.

Sus ventajas

  • El diseño compacto se ha optimizado a nivel técnico, óptico y rentable para postes de carga DC en el rango de potencia inferior
  • Manejo cómodo gracias a la empuñadura ergonómica
  • Seguridad frente a sobrecalentamientos gracias a la medición de temperatura rápida y exacta
  • Estanqueidad longitudinal completa contra la penetración de agua en el cable
  • Transmisión de potencia eficiente gracias a las superficies plateadas de los contactos

Características principales

  • Corriente asignada: 40 A … 80 A
  • Tensión nominal: 1000 V DC
  • Sección de cable: 6 mm2 … 16 mm2
  • Longitud del cable: 5 m (otras longitudes bajo demanda)
  • Sensores de temperatura: PT1000
  • Certificados: CE, UL

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380