Volver a la vista general

Módulos de hembras RJ45 aptos para la industria destinados a la transmisión de datos

Módulos de hembras RJ45 aptos para la industria  

Módulos de hembras RJ45 aptos para la industria

Los nuevos módulos de conexión de cables y de acopladores en un diseño robusto garantizan una transmisión segura y rápida de datos en una construcción que ahorra espacio. Las variantes para Freenet y Keystone se pueden integrar en un marco empotrado o montar directamente en el carril simétrico.

Sus ventajas

  • Robusta carcasa de fundición inyectada de cinc
  • Diseño compacto apto para la industria
  • Numerosas posibilidades de aplicación por integración de Freenet y Keystone

Características principales

  • Módulos de conexión de cable CAT6A con tecnología de conexión IDC
  • Apto para aplicaciones para 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Section Four
  • Sin halógenos y con ausencia de metales pesados conforme a las directivas RoHS 2 de la UE
  • Sección de conexión AWG 26 ... 24 (rígido,  flexible)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380