En los sistemas complejos e instalaciones ampliadas resulta indispensable que los procesos no se interrumpan. Asegure el funcionamiento continuo de su automatización con los sistemas de control redundantes PROFINET de Phoenix Contact.
La tecnología AutoSync configura automáticamente todas las funciones de redundancia de los dos RFC 460R
Con el sistema de control RFC 460R PN 3TX podrá diseñar su instalación completamente para la máxima disponibilidad: desde el nivel de E/S hasta el nivel de control.
Para ello conecte dos sistemas de control RFC mediante un cable de fibra óptica. Según la distancia entre los PLC, seleccione tres módulos SFP (Small Form-factor Pluggable) enchufables para el acoplamiento del conductor. De esta manera, conseguirá alcances hasta 80 km, p. ej. para aplicaciones en túneles o aeropuertos.
Con la tecnología AutoSync, diseñada por Phoenix Contact, los sistemas de control establecen automáticamente una conexión de alto rendimiento: para el intercambio de datos de configuración e informaciones de proyecto.
Antes de cada ciclo se envían los datos que desean sincronizarse de los PLC implicados a los PLC en Hot Standby.
Gracias a la tecnología AutoSync, diseñada por Phoenix Contact, dos sistemas de control RFC 460R configuran y sincronizan automáticamente todas las funciones redundantes.
Como es habitual, solo se programa un sistema de control, el otro se pone en funcionamiento automáticamente. Si falla un PLC, el otro los sustituye de inmediato sin tener que aplicarlo.
Conecte de forma sencilla dos sistemas de control RFC 460R mediante un cable de sincronización de fibra óptica y listo.
El acoplamiento de la unión de fibra óptica al sistema de control tiene lugar mediante módulos enchufables SFP. Según la longitud del tramo, el precio de los módulos SFP varía considerablemente. Esto es, con el módulo adecuado sincronizará sus sistemas de control de forma más económica.
Seleccione entre las distancias 550 m, 30 km o hasta 80 km.
"$pageName" en