PC WORX es un software de ingeniería universal para todos los sistemas de control de Phoenix Contact. Une la programación según IEC 61131, la configuración de bus de campo y el diagnóstico de la instalación en un solo software. Esto se traduce para usted en: trabajo en conjunto óptimo de hardware y software. Con PC WORX podrá llevar a cabo costosos conceptos de automatización. Según el número de E/S que deben soportarse, seleccione entre dos versiones: PC WORX BASIC y PC WORX PRO. Para un acceso rápido a la automatización con autómatas compactos ofrecemos además el software de programación gratuito PC WORX EXPRESS.
Con PC WORX también podrá programar tareas de automatización exigentes de forma eficiente. Para ello, el software le ofrece una gran variedad de funciones útiles.
Programe de forma flexible. PC WORX soporta todos los protocolos de bus usuales y contiene muchas funciones útiles para la configuración de bus.
Aumente la disponibilidad de su instalación y aproveche las múltiples funciones PC WORX en torno al control de funcionamiento y el diagnóstico.
PC WORX le ofrece plantillas de proyecto predefinidas, diseñadas a medida de los sistemas de control de Phoenix Contact. Es decir, no es necesario que configure individualmente su programa para cada sistema de control y por lo tanto podrá ahorrar mucho tiempo.
De este modo, programe como lo prefiera. PC WORX soporta todos los lenguajes de programación según IEC 61131-3.
Compruebe su programa: con el analizador lógico integrado del software PC WORX podrá detectar y corregir funciones erróneas.
Mediante una conexión en línea tendrá acceso a muchas funciones de PC WORX: utilice estas opciones independientes del lugar.
El manejo sencillo e intuitivo son propiedades centrales del software PC WORX. Con el fin de facilitarle la programación se han desarrollado muchas propiedades.
Sus ventajas
La interfaz de programación tiene una clara disposición y una mejor lectura, es decir, podrá editar de forma rápida y confortable.
Gracias al entorno de simulación integrado podrá probar su programa sin PLC de hardware. A continuación, cambie sencillamente de la simulación a la instalación real.
PC WORX ofrece amplias posibilidades de diagnóstico. Gracias a las múltiples funciones de depuración, en caso de averías podrá encontrar rápidamente el origen del fallo y reducirá así el tiempo de puesta en servicio.
"$pageName" en