Volver a la vista general

Tomas de corriente de carga con sensor de temperatura y LED: más seguridad y confort al cargar

Las variantes premium de las nuevas tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 son las primeras en todo el mundo con sensores de temperatura para así proteger frente a peligros a causa de sobrecalentamiento. Mediante la indicación LED RGB de libre accionamiento en la tapa protectora, el usuario puede detectar de un vistazo el estado del punto de carga.

Sus ventajas

  • Registro rápido del estado de carga mediante la indicación LED en color
  • Seguridad frente a sobrecalentamientos gracias a la medición de temperatura rápida y exacta
  • Fácil sustitución en caso de mantenimiento mediante los cables enchufables
  • Montaje flexible y con ahorro de tiempo gracias a la gama modular
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados

Características principales

  • Corriente asignada: 20 A … 32 A
  • Tensión nominal: 250 … 480 V AC
  • Sección de cable: 2,5 mm2 … 6 mm2
  • Tensión del actuador de enclavamiento: 12 V
  • Longitud del cable: 30 cm … 70 cm (otras longitudes bajo demanda)
  • Sensores de temperatura: cadena PTC
  • Activación LED RGB: 3 entradas de modulación por ancho de pulsos
  • Certificados: CE, CB

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380