Volver a la vista general

Tomas de corriente de carga con funcionalidad básica: calidad probada a un precio atractivo

Las nuevas tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 ofrecen en la versión básica una clara ventaja de precio frente a la generación actual, y con la misma calidad elevada. La gama modular le ofrece la máxima flexibilidad durante el montaje de sus puntos de carga y simplifica el mantenimiento.

Sus ventajas

  • Precios atractivos con la elevada calidad usual de Phoenix Contact
  • Fácil sustitución en caso de mantenimiento mediante los cables enchufables
  • Montaje flexible y con ahorro de tiempo gracias a la gama modular
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados

Características principales

  • Corriente asignada: 20 A … 32 A
  • Tensión nominal: 250 … 480 V AC
  • Sección de cable: 2,5 mm2 … 6 mm2
  • Tensión del actuador de enclavamiento: 12 V
  • Longitud del cable: 30 cm … 70 cm (otras longitudes bajo demanda)
  • Certificados: CE, CB

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380