Sistema de guía de cables

Sistema de guía de cables

Guía de cables y conductores

Con el sistema de guía de cables, los cables se tienden perfectamente a los equipos de mando en la puerta de armario de control.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Sistema de guía de cables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con el brazo giratorio del sistema de guía de cables se tienden de forma sencilla y segura los conductores, cables y mazos de cable a la puerta de armario de control o el marco de montaje giratorio. Ahorro de tiempo dado que se pueden abrir las articulaciones giratorias, con patente en trámite, y se pueden pasar y seguir los cables preconfeccionados sin herramientas. Hasta 100 conductores de 1,5mm2 se guían sólo con un sistema de guía CGS a la puerta de armario de control.

Sus ventajas

  • Tendido sencillo de conductores, cables y mazos de cable preconfeccionados gracias a innovadoras articulaciones giratorias
  • Sencilla y rápida adaptación del cableado mediante apertura de las articulaciones giratorias sin herramientas
  • Guía de cables a la puerta de armario de control planificable en el sistema CAD mediante un espacio constructivo y sector de giro definidos
  • Planificar y fabricar los mazos de cable sencillamente gracias a longitud de línea predefinida
  • Montaje sencillo y rápido mediante bridas integradas con compensación de tracción
  • Protección mecánica de línea y agrupamiento mediante cubiertas protectoras insertables sin herramientas
  • Plástico elástico con resistencia mecánica de alta calidad certificado según UL94 para la clase de combustibilidad V0

Guía sencilla de cables de datos preconfeccionados

Guía de cables óptima y segura  

Guía de cables óptima y segura

En general, las cadenas energéticas y de arrastre requieren cables y líneas compatibles. Las líneas estándares no están diseñadas para soportar la elevada carga por el movimiento y los radios de flexión.

El sistema de guía de cables fue diseñado para el uso de líneas estándares. Esto se logra con grandes radios de flexión y movimientos definidos. CGS se dotó de 100 líneas de 1,5 mm2 (H05Z-K) así como líneas de datos (cable Ethernet cat. 5) y se abrió y cerró 2.000 veces. No se constataron daños en los hilos.

Guía de cables segura a regletas de clavijas de prueba

Guía de cables segura al sistema enchufable de prueba FAME en la puerta de armario de control  

Guía de cables segura al sistema enchufable de prueba FAME en la puerta de armario de control

Los equipos protectores y de mando deberán estar accesibles desde el exterior y, por eso, se montan en la puerta. En consecuencia, en la técnica de protección y de mando de operaciones industriales, algunos equipos y regletas de clavijas de prueba como FAME se montan en la puerta de armario de control.

Así también se ahorra espacio en el armario de control. El cableado de dichos componentes resulta aún más sencillo y flexible con el sistema de guía de cables CGS de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio