Volver a la vista general

nuevo

Módulos de E/S Axioline F: con seguridad intrínseca y para entornos extremos

En entornos adversos es imprescindible una comunicación fiable. El diseño y el sistema mecánico de Axioline F son especialmente robustos. La gama del sistema de E/S se amplía con variantes XC para condiciones extremas y módulos con seguridad intrínseca.

Sus ventajas

  • Múltiples posibilidades de uso mediante un rango de temperatura ampliado
  • Las placas de circuito impreso pintadas también soportan las condiciones ambientales más adversas
  • Módulos de E/S con seguridad intrínseca para el uso de sensores y actuadores hasta la zona 0
  • Manejo de la comunicación HART y funcionalidad NAMUR en aplicaciones especiales en la automatización de procesos

Características principales

  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C … +70 °C
  • Instalación en la zona 2 según ATEX e IECEx
  • Placas de circuito impreso pintadas
  • Altura de uso: 3000 m por encima del nivel del mar sin derating

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380