Maestro M-Bus Axioline F: maestro IP20 para la conexión de equipos M-Bus
El sistema de E/S rápido y robusto Axioline F se amplía ahora con un maestro M-Bus. Este permite la comunicación con contadores M-Bus usuales según EN 13757-2.
Sus ventajas
Gran número de equipos M-Bus conectables
Elevada velocidad de transmisión hasta 38.400 baudios
Instalación rápida gracias a la tecnología de conexión push-in
Características principales
Conexión M-Bus de dos hilos para hasta 80 participantes
Velocidad de transmisión ajustable de 300 a 38.400 baudios
Ancho de datos de proceso 10 palabras
Detección de colisiones
Fuente de alimentación M-Bus con aislamiento integrada
"$pageName" en