Volver a la vista general

nuevo

Placa posterior para Axioline Smart Elements: 32 canales en una anchura total de 15 mm

Con la placa posterior Axioline F para cuatro o seis Axioline Smart Elements podrá llevar a cabo estaciones de E/S muy compactas con hasta 32 canales en una anchura total de 15 mm. Los Axioline Smart Elements pueden enchufarse en los puntos deseados de la placa posterior Axioline F.

Sus ventajas

  • Compatibles con todos los Axiocontrol, acopladores de bus Axioline F y módulos de E/S
  • Alta flexibilidad gracias a la libre elección de la ranura
  • Dos funciones de E/S diferentes de libre elección en un ancho de 15 mm
  • Elevada densidad de canales con hasta 32 canales en 15 mm
  • Una alimentación de periféricos para hasta seis Axioline Smart Elements reduce el esfuerzo de instalación

Características principales

  • Alojamiento de cuatro o seis Axioline Smart Elements
  • Hasta 16 A de alimentación de periféricos
  • LED para la indicación de diagnóstico y estado

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380