Volver a la vista general

nuevo

Maestro IO-Link Axioline F: maestro IP20 para la conexión de dispositivos IO-Link

Maestro IO-Link para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link en el armario de control y uso en el sistema de E/S Axioline F. La parametrización de los dispositivos IO-Link se realiza con el software IOL-CONF.

Sus ventajas

  • Cómoda parametrización de los dispositivos IO-Link conectados mediante el software IOL-CONF
  • Instalación rápida con la tecnología de conexión push-in
  • Añadiendo maestros IO-Link adicionales se amplían fácilmente los puertos IO-Link dentro de una estación de E/S Axioline F

Características principales

  • Conexión de 8 dispositivos IO-Link
  • Conexión de los dispositivos IO-Link con tecnología de 3 conductores
  • Almacenamiento de datos de parámetros en el maestro
  • Especificación IO-Link V1.1.2
  • Índice de protección IP20

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380