En entornos adversos es imprescindible una comunicación fiable. El diseño y el sistema mecánico de Axioline F son especialmente robustos. Además, el sistema ofrece una elevada insensibilidad a las interferencias frente a la radiación CEM. Las variantes XC con un rango de temperatura de servicio ampliado de -40 °C ... +70 °C y placas de circuito impreso pintadas se utilizan sin problemas bajo condiciones extremas.
Para la redundancia de red con dos puertos Ethernet separados, dos direcciones IP, AXL F BK ETH NET2 - 2702177
Con rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C, AXL F BK ETH XC - 2701949
Con conexión FLK, AXL F DO16FLK 1H - 2701813
En aplicaciones marítimas se requieren sistemas con redundancia de red para la seguridad de funcionamiento. Esto puede lograrse de forma rentable con Axioline F. El acoplador de bus con dos puertos de red independientes puede integrarse en redes redundantes sin componentes de redundancia adicionales. La potente estructura del sistema Axioline F permite una comunicación de datos fiable eficaz.
Mediante una robustez mecánica elevada, Axioline F alcanza una resistencia a las vibraciones de 5g, una resistencia a los impactos permanente de 10g y una resistencia a los impactos de 30g.
Gracias a la baja emisión de interferencias de la clase CEM B, Axioline F cumple los elevados requisitos de la automatización en la construcción naval.
Debido a su naturaleza, el sistema de E/S Axioline F dispone de las homologaciones de todas las sociedades de clasificación marítimas importantes.
"$pageName" en