Sobre todo en la construcción de máquinas, a menudo se requieren procesos rápidos y síncronos. Y para ello no debe descuidarse la seguridad. Gracias al tiempo de actualización extremadamente corto y al registro de señales síncrono del sistema Axioline F, aumentan los ritmos de ciclo así como la salida de la máquina y se aseguran sus procesos.
Implemente fácilmente soluciones de seguridad independientemente del sistema de control y de la red así como soluciones de seguridad con la integración de la tecnología SafetyBridge.
Sistema de control de alto rendimiento, controlador PROFINET y dispositivo PROFINET o Modbus TCP-Client, AXC 3050 - 2700989
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad con ocho entradas digitales (de 1 canal), AXL F SSDI8/4 1F - 2702263
Con la tecnología SafetyBridge, los paquetes de datos orientados a la seguridad pueden cambiarse independientemente de la red y del sistema de control utilizados entre los módulos de entrada y salida seguros.
Mediante un tiempo de actualización de 1 µs por módulo de E/S en el bus local, Axioline F resulta tan rápido como un cableado paralelo. De este modo, el sistema de bus de nivel superior determina la velocidad.
Reducción de los tiempos de instalación mediante la tecnología de conexión push-in. Cablee de forma clara: el diseño permite conducir cables hacia arriba y hacia abajo.
Axioline F es el especialista en Ethernet para la instalación en el armario de control. Además de PROFIBUS DP, para los sistemas Ethernet dominantes actualmente se ofrecen acopladores de bus.
"$pageName" en