Volver a la vista general

nuevo

Caja de E/S IO-Link Axioline E: entrada digital en campo

Axioline E es el sistema de E/S modular en bloques para la instalación en campo. La gama se amplía con un equipo de entrada de 16 canales
para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

  • Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido SPEEDCON
  • Minimización de los tiempos de parada mediante elevada robustez mecánica
  • Más posibilidades de aplicación por su mayor rango de temperaturas de -25 °C a +60 °C

Características principales

  • Especificación IO-Link V1.1.2
  • Conexión de hasta 16 canales
  • Indicadores de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Placa de características del equipo guardada
  • Índice de protección IP65, IP67

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380