Volver a la vista general

Módulos de redundancia activos para una disponibilidad máxima de la instalación

Aumente la disponibilidad de su instalación con los módulos de redundancia activos de la serie QUINT. Utilice los nuevos módulos SINGLE ORING para el desacoplamiento y coloque el cable por separado hasta la carga. En combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER el sistema redundante se controla continuamente.

Sus ventajas

  • Redundancia continua hasta el consumidor
  • Control permanente de la tensión de entrada y el trayecto de desacoplamiento
  • Ahorrar energía mediante el desacoplamiento con MOSFET
  • Protección contra sobretensiones en la salida de más de 30 V DC (variante plus)

Características principales

  • Tendido de cables separado

  • Control funcional preventivo

  • Desacoplamiento activo con MOSFET

  • Amplio rango de temperatura: -40 °C … +70°C

  • Secciones de cable de hasta 16 mm²

  • Over Voltage Protection (variante plus)

  • Caída de tensión entrada/salida: 0,1 V DC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI