EV Charge Control Basic, la solución de control compacta y económica para puntos de carga sencillos en el campo de aplicación privado.
El sistema de control de carga cumple las funciones esenciales para cargar un vehículo según IEC 61851 (comunicación a través de CP y PP, bloqueo y liberación del conector de carga) e integra la fuente de alimentación para el bloqueo del conector de carga y un módulo de desbloqueo de emergencia para el caso de carga B (con infraestructura con enchufe de carga).
Con EV Charge Control Basic puede realizar postes sencillos de carga, las denominadas cajas de pared, en casa y sin necesidad de llevar a cabo grandes trabajos extra.
Los módulos RCM sensibles a la corriente universal de Phoenix Contact detectan corrientes residuales continuas y alternas con lo que ofrecen una protección adicional en la carga eléctrica de vehículos. En combinación con los controles de carga de Phoenix Contact, opcionalmente se permite un control de estado y restauración de los módulos RCM.
"$pageName" en