Wired HART

Wired HART

Acceso a datos de proceso digitales

Aumente las opciones de acceso a sus datos de proceso HART con nuestros innovadores productos y mantenga un acceso continuo.

Regresar a HART

Categorías

En los últimos 25 años, los equipos HART se han instalado en todo el mundo para la medición del flujo, la presión, la temperatura o el nivel de llenado en múltiples aplicaciones. En muchos casos, solo se mantiene continuamente la señal de 4 a 20 mA mientras que solo se accede a los datos HART durante la puesta en servicio o la localización de fallos.

Los componentes HART de Phoenix Contact permiten una conexión permanente y rentable a todos sus datos HART y optimizan el mantenimiento y el tiempo de servicio del sistema.

Sus ventajas

  • Construcción sencilla de una red robusta digital de comunicación usando el cableado existente de 4 a 20 mA
  • Intercambio de datos bidireccional sin fallos con acondicionadores de señal transparentes HART: con separación galvánica, también para circuitos intrínsecamente seguros
  • La separación de bucles de 4 a 20 mA ofrece una calidad de señales segura y sin fallos
  • La supervisión continua de datos HART permite la detección temprana de divergencias del sistema y aumenta la disponibilidad
  • Registro de datos mejorado para cumplir normas y directivas oficiales
  • Los equipos Wired Hart forman parte del sistema COMPLETE line

Separadores de señales HART

Separadores de señales analógicas para HART  

Separadores de señales HART para señales analógicas

Los separadores de señales de Phoenix Contact permiten el acceso a la señal HART digital. Puede instalar los equipos tanto en entornos normales como en entornos ATEX. Tanto la separación de señales como la puesta a disposición necesaria de los bucles de alimentación en el equipo de campo permiten una instalación mejor asegurada y más accesible.

Nuestra selección de productos ofrece una serie de ventajas y se mejora constantemente para reaccionar a sus necesidades de aplicación.

Protección contra sobretensiones para componentes HART

Protección contra sobretensiones para HART  

Protección contra sobretensiones para HART

La protección de los bucles de 4 a 20 mA así como de la señal HART digital es un requisito básico en casos de aplicación con grandes distancias entre el sistema de control y el equipo. Las soluciones de protección contra sobretensiones enchufables de Phoenix Contact se encargan de una protección fiable y una potencia de las señales continua.

La solución enchufable y codificada ofrece una conexión sin interrupciones también durante la conexión.

Multiplexor HART

Multiplexor HART serie y Ethernet  

Multiplexor HART para interfaces serie y Ethernet

Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.

Para aplicaciones no críticas en cuanto al tiempo puede utilizar multiplexores RS-485 serie convencionales. Cada uno de los multiplexores permite la conexión de hasta 32 equipos. El intercambio de datos se realiza en serie, puesto que la comunicación se realiza mediante un solo maestro HART.

El multiplexor HART Ethernet ofrece acceso PROFINET, Modbus TCP/IP y HART-IP en 40 equipos, cada uno con conexión maestro HART propia para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo.

Al utilizar una red Modbus TCP/IP también es posible la puesta a disposición de cuatro entradas digitales, así como de cuatro salidas digitales.

Módem USB HART como alternativa rentable a los equipos portátiles

Módem USB HART  

Módem USB HART

El nuevo módem USB HART ofrece la posibilidad de configurar, poner en servicio y supervisar rápida y fácilmente equipos HART mediante interfaces USB estándar.

De este modo, el módem se convierte en una alternativa a los módems HART RS-232 existentes y en una variante rentable a los caros equipos portátiles.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380