Cajas de perfil extruido UM-ALU

Filtro

79 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 - 2200948

Cajas de perfil extruido, longitud: 201,3 mm, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 101,8 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 AP - 2202098

Cajas de perfil extruido, longitud: 130 mm, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 101,8 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 AP - 2202102

Cajas de perfil extruido, longitud: 990 mm, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 101,8 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4 AU75 L25 - 2200962

Cajas de perfil extruido, Parte superior, color: color aluminio, anchura: 25 mm, altura: 43,1 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 AP - 2202094

Cajas de perfil extruido, longitud: 42,5 mm, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 101,8 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 - 2200940

Cajas de perfil extruido, longitud: 200 mm, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 105 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4 AU45 L60 - 2200955

Cajas de perfil extruido, longitud: 60 mm, Parte superior, color: color aluminio, anchura: 45 mm, altura: 28,1 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4 AU75 L130 - 2200966

Cajas de perfil extruido, longitud: 130 mm, Parte superior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, altura: 43,1 mm

Precio cliente:

Contacto de tierra funcional - UM-ALU 4 PE CONTACT - 2200973

Cajas de perfil extruido, Contacto PE, color: color aluminio, anchura: 17 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Cajas de perfil extruido, longitud: 95 mm, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:
79 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380