Juegos de herramientas

Juegos de herramientas

Uso confortable in situ

Evite búsquedas innecesarias guardando las herramientas de forma clara.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Juegos de herramientas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las herramientas necesarias agrupadas de forma razonable: con los juegos de herramientas de Phoenix Contact siempre tendrá a mano la herramienta adecuada para distintas tareas de trabajo.

Sus ventajas

  • Almacenamiento ordenado gracias a distintas formas de las bolsas
  • Larga duración mediante materiales de alta calidad
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Juego de herramientas: el acompañante ideal

Juegos de herramientas como riñonera  

Juegos de herramientas como riñonera

Especialmente en las tareas in situ debe colocarse claramente la herramienta adecuada y estar a mano rápidamente. Phoenix Contact le ofrece bolsas robustas y resistentes en distintos modelos:

  • Bolsa enrollable
  • Bandolera con compartimento para ordenador portátil y para documentos
  • Riñonera
  • Maletín

Las bolsas y los maletines están equipados con las herramientas para los distintos trabajos:

  • cortar
  • pelar
  • crimpar
  • probar y medir
  • atornillar

Juegos de herramientas individuales

TOOL-CARRIER   

Bolsa de herramientas para un equipamiento personalizado

Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:

  • Tiene a su disposición seis bolsas distintas adaptadas a posibilidades de uso típicas
  • Solo tiene que seleccionar la bolsa que desee de la lista de productos y asignar las herramientas en la pestaña "Configuración"

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380