Bornes seccionables para transductores de medición con conexión por tornillo

Filtro

81 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector - BP 4-5VT - 3208734

Conector para cinco transformadores de tensión

Precio cliente:

Borne eslabón desliz. - UGSK/S GN + GS - 0313086

Borne eslabón desliz., con eslabón deslizante, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Kit de inicio - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión rápida, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4 - 3047452

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 66 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - USST 6-T/SB-P - 3070311

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tipo de conexión: Conexión por tornillo con soporte para resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Precio cliente:

Borne de paso - USSTD 6 HV - 1075387

Borne de paso, con soporte para resorte, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo con soporte para resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Conector de cortocircuito - BP 4-3CT - 1079655

Conector para tres transformadores de corriente, cada uno con cortocircuito del transformador adelantado

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4 WH - 1098652

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 66 mm, anchura: 6,2 mm, color: blanco, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - URTK/SP YE - 3070517

Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/5+1 - 3069049

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 12, número de polos: 6, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 82,3 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
81 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380