Bornas de medición seccionables

Bornas de medición seccionables

Realización rápida, manejo con seguridad

Bornas compactas para un diseño seguro e individual de sus juegos de medición de transformadores de corriente y convertidores de tensión.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas de medición seccionables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ahorre tiempo y costes con las bornas de medición seccionables de Phoenix Contact. Gran cantidad de accesorios, tales como puentes de conmutación y puentes enchufables, bloqueadores de conexión, adaptadores de prueba y perfiles cobertores, le ofrecen otras ventajas técnicas.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo y seguro mediante marcado inequívoco de los estados de conmutación
  • Máxima funcionalidad – Hasta seis fosos puenteados universales para la distribución de potencial o para fines de comprobación
  • Posibilidad de ampliación modular, ya que dispone de bornas de paso y de tierra con el mismo contorno
  • Estructura modular de conexiones del transformador mediante bornas de medición seccionables enchufables
  • Protección segura de transformadores de corriente conectados gracias a las variantes de conectores con un contacto de cortocircuito anticipado integrado

Fácil comprobación

Estructura de ensayo con aislamiento  

Estructura de ensayo con aislamiento

Las bornas de medición seccionables ofrecen un elevado confort para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Las bornas para transformadores Push-in están disponibles con la clásica conexión Push-in y la conexión Push-in lateral. Para un circuito de prueba de transformadores de corriente simple se necesitan solo dos bornas.

Esto se traduce en ahorro de espacio en el armario de control.

Bornas de medición seccionables

Bornas de medición seccionable híbridas  

Bornas de medición seccionable híbridas

Aproveche las posibilidades de conexión de las tecnologías de conexión.
Conexión push-in para la conexión interna en el armario de control y conexión por tornillo universal para la conexión externa del transformador.

Accesorios:
① Conector de cortocircuito con aislamiento KSSI...
② Conector hembra de pruebas PSBJ 6-T...
③ Puente multipolo aislador SCBI 10-8,15...
④ Conector de cortocircuito KSS...

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380