Homologación
Tensión de salida
Tensión de entrada
El dispositivo de seguridad térmica controla el sobrecalentamiento del disipador de calor y del relé de carga electrónico (ELR ...3-.../500AC-...).
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 20 A, interruptor a tensión nula
PLC-INTERFACE como relé electrónico de carga de inversión, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y circuito integrado, para controlar motores DC con indicador luminoso y circuito de protección, salida: 10 ... 30 V DC/2 A
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 50 A, interruptor a tensión nula
Relé electrónico de carga de inversión para la activación de motores DC, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 10-30 V DC/6 A con un tiempo de conmutación de 1 ms
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 37 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 30 A, interruptor a tensión nula
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 20 A, interruptor a tensión nula
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 50 A, interruptor a tensión nula
"$pageName" en