Amplificadores de separación

Amplificadores de separación

Transferir señales de forma segura

Separar, convertir, filtrar y amplificar: nuestros amplificadores de separación permiten una transmisión sin interferencias de sus señales.

Regresar a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde los amplificadores de separación de 6 mm muy compactos pasando por los amplificadores de separación con seguridad funcional hasta los separadores de señales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: nuestras líneas de amplificadores de separación ofrecen una solución para todas las aplicaciones de la adaptación de señales analógicas.

Sus ventajas

  • Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
  • Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con amplificadores de separación con conexión de bus y de red
  • Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los amplificadores de separación muy compactos
  • Transmisión precisa y elevada seguridad de funcionamiento con amplificadores de separación con certificación SIL completa
  • Máxima protección contra explosión para todas las zonas Ex y grupos de gases: con separadores de señales de uno y dos canales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex.
  • Integrar fácilmente señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con amplificadores de separación con nivel de rendimiento

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición