Acondicionadores de señal con seguridad funcional

Acondicionadores de señal con seguridad funcional

Seguridad y fiabilidad

MACX Analog ofrece máxima seguridad para sus aplicaciones con protección contra explosiones integral y seguridad funcional.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Acondicionadores de señal con seguridad funcional

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los acondicionadores de señal MACX Analog le ofrecen amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin interferencias. Además de la protección contra explosiones para todo tipo de zonas y grupos de sustancias, MACX Analog incluye seguridad funcional acorde con SIL IEC/EN 61508 y PL EN ISO 13849.

Sus ventajas

  • Seguridad y fiabilidad gracias a homologaciones Ex internacionales y a una seguridad funcional según SIL y PL
  • Señales de alta calidad mediante separación galvánica segura y prolongada vida útil gracias al bajo autocalentamiento
  • Gran ahorro de espacio con una anchura total de tan solo 12,5 mm para las funciones estándar de uno y dos canales
  • Alimentación flexible: puenteado de energía modular de 24 V con mensaje de fallo colectivo o entrada de amplia gama hasta 230 V AC/DC
  • Tecnología de conexión de fácil mantenimiento gracias a las bornas enchufables codificadas; opcionalmente, con conexión por tornillo o push-in
  • Integración de señales rápida con Termination Carrier compactos y robustos para sistemas de cableado
  • Los acondicionadores de señal MACX Analog con seguridad funcional y protección contra explosiones forman parte del sistema COMPLETE line

Conexión de señales rápida y sin errores con el Termination Carrier

Conexión de señales rápida y sin errores con el Termination Carrier

Conexión de señales rápida

Plug & Play: el Termination Carrier le ayuda a conectar rápidamente y sin errores equipos para carril MACX Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización mediante sistemas de cableado VARIOFACE preconfeccionados. El Termination Carrier es el sistema de soportes modulares más compacto del mercado.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición