Homologación
Color
Variante de país
Toma de corriente con puesta a tierra, plástico, para Alemania, incl. RJ45 Gender Changer (conector hembra/hembra, apantallado), CAT6A
Placa adaptadora para montar tomas de corriente del armario de control (tipo EO-...) en los marcos de montaje (tipo VS-SI-EB-EMV.../SI-M1A.../SI-M1B...). Incl. material de fijación para toma de corriente del armario de control
Marco de montaje para dos placas frontales/tomas de corriente, marco de plástico: negro, tapa de plástico: gris, cierre con 3 mm, paletón doble e interruptor giratorio incluido.
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, fusible integrado, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por resorte push-in, para India/África y otros países, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por resorte push-in, para India/África y otros países, con indicación luminosa, NO apto para Sudáfrica (ZA), verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Cara enchufable tipo E, Conexión por tornillo, para Francia y otros países, con protección contra contactos accidentales ampliada/dispositivo de seguridad, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, NF C61-314
Toma de corriente, Cara enchufable tipo E, Conexión por resorte push-in, para Francia y otros países, con protección contra contactos accidentales ampliada/dispositivo de seguridad, indicación luminosa, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, NF C61-314
Toma de corriente, Cara enchufable tipo CF, Conexión por tornillo, Indicación luminosa, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1
Toma de corriente, Cara enchufable tipo CF, Conexión por resorte push-in, Indicación luminosa, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1
"$pageName" en