nuevo
Soluciones de control seguras para su aplicación.
Funciones de seguridad versátiles, poca necesidad de espacio, redes de gran tamaño – Ofrecemos soluciones de control modulares para su aplicación de seguridad. Con nuestros potentes sistemas de control Safety, integrará de manera fiable seguridad funcional a través de PROFIsafe en redes PROFINET.
Su PLCnext Control estándar se convertirá fácilmente en un sistema de control de seguridad apto para PROFIsafe mediante nuestro módulo de ampliación seguro.
La ampliación de PROFIsafe apilable a la izquierda es un PLC Small Scale orientado a la seguridad y de pleno valor que amplía las funciones de su F 2152 o AXC F 3152 para aplicaciones seguras hasta SIL 3/PL e.
Gracias al escaso espacio necesario, la solución de control es apta en particular para aplicaciones de seguridad descentralizadas y/o sensibles a los costes. La ampliación de PLC segura puede comunicarse con hasta 32 participantes PROFIsafe de nivel inferior a través de PROFINET, así como a través del Axiobus integrado. Una instancia de F Device permite además la conexión en red con un PLC PROFIsafe superior.
El control de seguridad de alto rendimiento RFC 4072S es apto para aplicaciones PROFIsafe con requisitos de seguridad o disponibilidad especiales. Opere redes extensas con hasta 300 participantes, por ejemplo, en la industria automovilística o en la técnica de la energía regenerativa.
RFC 4072S reúne cálculos estándar y relevantes para la seguridad hasta SIL 3 en un equipo.
Con PC Worx Engineer puede llevarse a cabo tanto la programación PLC estándar como la programación de todas las funciones de Safety en un editor. A continuación, en un proyecto se ejecutan la programación del PLC y de Safety en el PLCnext Control. Este descomprime automáticamente y automatiza los programas en dos partes: el código PLC y el código de seguridad.
"$pageName" en