nuevo
Soluciones inalámbricas y por cable.
¿Desea conectar estaciones externas muy alejadas a su central de control? Para todas las aplicaciones de telecontrol, se ofrece la transmisión adecuada, ya sea mediante radiotelefonía móvil o soluciones con cable de cobre.
Con el sistema extensor Ethernet podrá interconectar fácilmente redes Ethernet extensas hasta 20 kilómetros, ¡y simplemente con Plug & Play! Con el extensor Ethernet gestionado se pueden diagnosticar incluso extensores Ethernet no gestionados de forma centralizada a través de IP. Con SNMP se pueden derivar mensajes automáticamente a la central.
Esta combinación no solo permite el diagnóstico de todos los participantes y tramos mediante IP, sino también una interconexión rentable de instalaciones extensas. Para la interconexión basta con utilizar los cables de cobre de dos hilos disponibles.
El extensor Ethernet gestionado también dispone de una protección contra sobretensiones integrada con control de funcionamiento preventivo, lo que permite una elevada disponibilidad del sistema.
Con el extensor PROFIBUS alcanzará participantes PROFIBUS remotos mediante cables de cobre existentes: con velocidades de transmisión de datos hasta 1,5 MBit/s.
Dos puertos DSL por equipo permiten el fácil diseño de estructuras redundantes punto a punto o de líneas.
Además, mediante el conector de bus para carril es posible un servicio mixto entre el cable de cobre y de fibra óptica.
Y no menos importante: la alimentación mediante cable USB permite la configuración de equipos sin fuente de alimentación de 24 V externa.
Los routers de radiotelefonía móvil TC ROUTER de Phoenix Contact permiten conexiones de datos de alta velocidad potentes mediante redes LTE 4G con hasta 150 MBit/s. De este modo, conseguirá una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible también en todas aquellas partes donde no se dispone de una conexión a Internet por cable.
Otra de las ventajas es el gran rango de temperatura de -40 a +70 °C, que permite el uso para aplicaciones de infraestructuras en entornos adversos y exigentes.
La plataforma tecnológica smartRTU que se incluye es una solución de telecontrol modular para diferentes campos de aplicación en redes de energía. Esta permite procesar y facilitar de manera continua información de estado y eventos. Esto se realiza mediante funciones predefinidas y una parametrización sencilla con una interfaz web, de manera que no se precisan programas ni conocimientos de programación.
El diseño modular permite registrar y emitir diferente información analógica y binaria. Las transmisiones se realizan mediante varias vías de comunicación con ayuda de protocolos de telecontrol estandarizados como IEC 60870-5-101/104 en la dirección de señalización y control. Al hacerlo se siguen las disposiciones de seguridad de la información actuales.
La smartRTU se puede ampliar de manera opcional con otros equipos, p. ej. indicadores de cortocircuito y de conexión a tierra, a través de interfaces de comunicación adicionales.
Con los convertidores de protocolos de la línea de productos Resygate de Phoenix Contact ahora pueden controlarse estaciones descentralizadas de forma más rentable y sencilla. Los equipos Resygate traducen muchos protocolos de comunicación usuales, p. ej. de la hidroeconomía o el suministro de energía, en protocolos de telecontrol normalizados modernos. De este modo, se pueden ahorrar costes de interfaces en el sistema de control.
"$pageName" en