Módulos de relés

Módulos de relés

Amplia variedad de tipos de relés a su disposición

Más es imposible. Déjese convencer por nuestra oferta amplia y continua de módulos de relé: relés electrónicas, relés de estado sólido, relés de seguridad, relés de control, relés industriales y muchos más.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Módulos de relés

Mostrar todos los productos de esta categoría

Sea cual sea la función que necesite: ya sea conectar, separar, controlar, amplificar o multiplicar. Nuestra gama de productos cubre todas las necesidades. Ya sea para los relés electromecánicos y de estado sólido o los relés temporizadores y de control.

Sus ventajas con nuestros módulos de relé

  • Son módulos de relé versátiles gracias a que los relés industriales disponen de muchas funciones
  • Siempre el relé adecuado. Phoenix Contact es líder en el mundo en cuanto a variedad de tipos de relé
  • Nuestros módulos de relés ahorran espacio gracias a su construcción compacta y estrecha
  • Calidad excepcional de nuestras conexiones relé gracias a los materiales de alta calidad y las innovadoras técnicas.
  • Ahorro de costes para relés industriales. Accesorios estandarizados y disponibles en todo el mundo

Elevada calidad y larga duración de las conexiones relé de Phoenix Contact

Módulos de relés de Phoenix Contact  

Los módulos de relés se basan en tecnologías exclusivas

¿Pone el listón muy alto? En ese caso, solo accederá a módulos de relés que sean fiables y tengan una larga duración. Entre nuestros productos, encontrará una gran variedad de tipos de relés de alta calidad; relés electrónicos y de estado sólido, relés de seguridad y control y muchos más.

Seleccionamos los materiales y elementos constructivos de todos nuestros módulos de relé con gran esmero. Los métodos de cualificación de Phoenix Contact son costosos y los procesos de fabricación y prueba de nuestros relés están actualizados al máximo.

Nuestras exclusivas tecnologías de conexión de relé mantienen la temperatura de los equipos más baja que en las placas de circuito impreso convencionales.

Hágase una idea, los módulos de relés de Phoenix Contact poseen una calidad por encima de la media. Son conexiones de relé industriales totalmente fiables y duraderas.

Relés de seguridad y control con certificación SIL y una técnica probada

Equipos de conmutación de seguridad PSR  

Múltiples equipos de conmutación de seguridad PSR para distintas funciones de seguridad

Benefíciese de nuestra experiencia con la tecnología de seguridad a través de nuestros relés de control y seguridad. Si precisa un escaso número de funciones de seguridad en su máquina, nuestros equipos de conmutación de seguridad PSR son la solución ideal para su conexión relé.

La gama versátil de dispositivo de conmutación de seguridad PSR incluye relés de acoplamiento seguros, relés de seguridad multifuncionales así como relés de control de velocidad y parada.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/entry_page/entry_page