Conectores rectangulares modulares

Conectores rectangulares modulares

Modulares y universales

El diseño modular y los múltiples insertos de contactos le ofrecen posibilidades de uso prácticamente ilimitadas.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Conectores rectangulares modulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los conectores rectangulares modulares le permiten una conexión compacta y universal a equipos, cajas de conexión y armarios de control desde el cableado de campo hasta la placa de circuito impreso. Las diferentes variantes de carcasas, los insertos de contactos modulares, así como los soportes de contactos para contactos crimpados permiten opciones flexibles de conexión para potencia, señales y datos, también en condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a insertos de contactos combinables casi sin restricciones
  • Adecuados para condiciones ambientales adversas con un mayor índice de protección hasta IP69K
  • Ahorro de tiempo en la conexión de motores con una mayor fiabilidad gracias al diseño extremadamente robusto
  • Contacto directo de la pared de la carcasa en la placa de circuito impreso con la variante acodada 90º o 180º para hasta 10 A

Carcasas aéreas

Carcasas aéreas  

Carcasas aéreas

Las carcasas aéreas están disponibles en plástico o fundición de aluminio inyectada a presión. Las carcasas aéreas se montan con los dos tornillos de bloqueo directamente en el marco empotrado de la pared de la carcasa de modo que ocupan poco espacio y permiten un acceso fácil.

  • Versiones según el índice de protección IP65/67/68/69K
  • Con bloqueo de cabeza cilíndrica o de cabeza estriada
  • Diseños especiales con tornillos de cabeza hexagonal interior, así como para la conexión de cables planos
  • Carcasa de fundición a presión de aluminio con dos entradas de cable disponibles

Insertos de contactos

Insertos de contactos  

Insertos de contactos

Los insertos de contactos modulares y los soportes de contactos con polos fijos y diferente tecnología de conexión completan la gama. La conexión de los insertos de contactos puede realizarse mediante marco empotrado directamente en el equipo o con ayuda de carcasas de superficie o de acoplamiento.

  • Conexiones modulares para placas de circuito impreso
  • Conexiones por tornillo modulares
  • Conexiones crimpadas de polos fijos

Carcasas de superficie y acoplamiento

Carcasas de superficie y acoplamiento  

Carcasas de superficie y acoplamiento

Con las carcasas de acoplamiento de fundición inyectada de cinc podrá realizar conexiones enchufables o aéreas. Las carcasas de superficie se encuentran en el lado del equipo. Los cables de la carcasa de superficie salen de esta última a través de un prensaestopas.

  • Conexión de cables con carcasa de superficie
  • Conexión de cables con carcasa de acoplamiento
  • Una conexión enchufable compuesta por carcasa aérea y carcasa de acoplamiento

 

Conectores híbridos para la conexión del motor

Conectores híbridos para la conexión del motor  

Conectores híbridos para la conexión del motor

Los conectores híbridos para la conexión del motor combinan en una carcasa señales y potencia.

  • Montaje rápido mediante conexión por resorte push in
  • Diseño compacto gracias a las conexiones de señales y potencia integradas en un conector
  • Puentes estrella-triángulo enchufables – No es preciso abrir la caja de conexiones del motor
  • Bloqueo por brida estable para el funcionamiento sin fallos

Accesorios

Accesorios  

Accesorios

Los prensaestopas, las placas adaptadoras, las tapas de protección y las herramientas completan el programa de productos. Los prensaestopas enteros y semienteros cubren una amplia gama de aplicaciones en la fabricación de maquinaria, la electrotécnica o la tecnología MCR.

  • Prensaestopas de plástico, metal y CEM
  • Placas adaptadoras para insertos de contactos modulares
  • Tapas de protección para carcasa empotrada y aérea
  • Tubos y prensaestopas corrugados en Pg16/21/29 o M40

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Sistema de conectores rectangulares modular

Combina insertos de contactos de potencia con insertos de contactos para la transmisión de datos.