Con FAME 2 podrá agrupar procesos de prueba complejos en un solo bloque.
FAME 2, el sistema enchufable de prueba sin conector de servicio reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión así como contactos de disparo y aviso en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un conector de servicio. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la clavija de prueba.
FAME 2 ofrece otras ventajas además de las propiedades del sistema FAME. La clavija de prueba con sus tres láminas de contacto de distintas longitudes permite una secuencia de conmutación programable y segura. En este sentido, el fácil manejo es respaldado por la empuñadura giratoria patentada.
Resumen de todas las ventajas:
Las tres longitudes de lámina de contacto distintas en la clavija de prueba permiten una secuencia de conmutación forzosa programable y segura. En este caso, los procesos de conmutación automáticos pueden realizarse con desfase de tiempo con solo una manipulación de conmutación en una única regleta de clavijas de prueba. Las clavijas de prueba pueden configurarse fácilmente en el área de productos en la lista de productos
Extracción definida apoyada mecánicamente de la clavija de prueba patentada de la regleta de clavijas de prueba. Indicación óptica y bloqueo forzoso en las distintas posiciones de conmutación. Ahorro de espacio mediante conectores hembra de pruebas dispuestos de manera alternada. Los conductores de pruebas pueden fijarse fácilmente con bridas.
La codificación integrada permite una asignación inequívoca del conector y la regleta de clavijas de prueba. Según la directiva VDE, para distintas tareas de conmutación se suministran clavijas de prueba preconfeccionadas y codificadas con las correspondientes regletas de clavijas de prueba.
Puente en cortocircuito con puentes enchufables estándar y posicionamiento de fácil reconocimiento de la función de cortocircuito en la clavija de prueba.
El Red Dot Design Award es un galardón que premia la elevada calidad de diseño. El jurado internacional otorga este codiciado sello de calidad a los productos que destacan por su excelente diseño claramente por encima de productos comparables. FAME logró convencer con su diseño funcional y fue galardonado con el Red Dot Design Award 2014.
"$pageName" en