Sistema enchufable de prueba

Sistema enchufable de prueba

Comprobación fácil y segura

Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Regresar a Tecnología de medición de corriente y tensión

Categorías

Buscar en Sistema enchufable de prueba

Mostrar todos los productos de esta categoría

FAME es el innovador sistema de prueba modular para todas las tareas de medición y prueba del ámbito de la tecnología de protección de red para instalaciones de conmutación de media y alta tensión. Ejecute procesos de prueba manuales de forma automática, segura y ahorrando tiempo.

Sus ventajas

  • Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de operaciones de conmutación
  • Máxima seguridad gracias al cortocircuito del transformador automático y adelantado
  • Rentabilidad gracias al diseño modular adaptado a las necesidades y al uso de accesorios estandarizados
  • Ahorro de espacio mediante regletas de enchufes de prueba compactas y conectores hembra de pruebas dispuestos de manera alternada
  • Flexibilidad gracias a la libre elección entre montaje mural y sobre carril utilizando los accesorios de sistema CLIPLINE complete estandarizados
  • Seguridad para el usuario gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Claridad gracias a las posibilidades de rotulación amplia y los estados de conmutación claramente reconocibles

La solución adecuada para cada tarea

Cada vez son más las instalaciones de conmutación e interfaces que deben comprobarse periódicamente. Esto requiere mucho tiempo y costes. Con el fin de realizar la tarea de comprobación sin generar costes ni perder tiempo, ahora tiene a su disposición el sistema de prueba FAME. Agrupa operaciones de conmutación complejas de forma automatizada en el bloque de prueba. Para usted esto implica: máxima disponibilidad con la máxima seguridad.
 

Comparativa de sistemas enchufables de prueba
FAME está disponible en cinco variantes. Seleccione la solución que mejor se adapte a su aplicación.

  • FAME 1
    Sistema enchufable de prueba con enchufe macho y cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba.
  • FAME 2
    Sistema enchufable de prueba sin enchufe macho y cortocircuito del transformador en la clavija de prueba.
  • FAME 3 y FAME 3 SL
    Sistema enchufable de prueba sin enchufe macho y cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba.
  • FAME RACK
    Sistema enchufable de prueba sin enchufe macho y cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba.

Guía de cables segura a las regletas de enchufes de prueba

Guía de cables segura al sistema enchufable de prueba FAME en la puerta de armario de control  

Guía de cables segura al sistema enchufable de prueba FAME en la puerta de armario de control

Los equipos protectores y de mando deben estar accesibles desde el exterior y, por eso, se montan en la puerta. En consecuencia, en la tecnología de protección y control algunos equipos y regletas de enchufes de prueba como FAME se montan en la puerta de armario de control.

Así también se ahorra espacio en el armario de control. Ahora, el cableado de dichos componentes resulta aún más sencillo y flexible gracias al sistema de guía de cables CGS de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380