Relés de control multifuncionales

Relés de control multifuncionales

Múltiples usos

Con la serie EMD podrá controlar parámetros eléctricos y físicos de instalaciones. Aproveche la gran cantidad de posibilidades de aplicación de los dispositivos.

Regresar a Relé de control

Categorías

Buscar en Relés de control multifuncionales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los relés de control multifuncionales le ofrecen una amplia de gama de funciones de control. Además, las posibilidades avanzadas de ajuste y las áreas de tensión de alimentación variables hacen que los dispositivos sean especialmente versátiles.

Sus ventajas

  • Utilización universal gracias a la fuente de alimentación de amplia gama o al transformador enchufable
  • Manipulación sencilla: ajustar los parámetros cómodamente con el conmutador giratorio de la parte delantera de la carcasa
  • Ahorro de espacio: con dos salidas del contacto inversor en una carcasa de 22,5 mm de ancho
  • Diagnóstico claro a través de los LED de estado de colores
  • Detección rápida de fallos mediante el ajuste fino de niveles y tiempos de respuesta cortos
  • Funcionamiento seguro con circuitos de medición y alimentación con separación galvánica

La solución de control universal

Relés de control EMD  

Muy versátiles: los relés de control EMD multifuncionales

Los relés de control multifuncionales son la solución económica para el control continuo de parámetros eléctricos y físicos importantes de la instalación.

Con la serie EMD podrá llevar a cabo un control de:

  • sobretensión y subtensión
  • sobrecorriente y subcorriente
  • fallo de fase, secuencia de fases y simetría de fases
  • factor de rendimiento y potencia activa
  • temperatura de devanado del motor
  • niveles de llenado

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas