Esfuerzo de cableado mínimo con la tecnología de conexión frontal preconfeccionada y conectores de bus para carril
Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal. El sistema de cajas ofrece una gran superficie de equipamiento para las placas de circuito impreso y conectores de bus para carril eficientes para la máxima diversidad de aplicaciones.
El sistema ofrece cómodas posibilidades de conexión a través de módulos giratorios de la tecnología de conexión.
Combine la caja para electrónica ME PLC con dos variantes diferentes para lograr la máxima flexibilidad. Las dos variantes se entregan como kit de equipamiento (es decir, sin placa de circuito impreso y sin montar). Gracias a ello se pueden integrar con comodidad diseños de placa de circuito impreso aptos para las distintas aplicaciones. Así obtendrá la funcionalidad que precisa para su aplicación.
Las grandes dimensiones y las versiones de tapas universales ofrecen mucho espacio en la concepción del diseño de sus placas de circuito impreso.
Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.
Las cajas multifuncionales destacan por una elevada variabilidad y por una sujeción especialmente segura en el carril. Desarrolle con estas cajas nuevos conceptos de equipos multifuncionales. Así podrá beneficiarse de la flexibilidad al seleccionar la tecnología de conexión y de un cableado con ahorro de tiempo y cómodo mediante las conexiones en la parte frontal. Los sistemas de caja modulares puede construirlos fácilmente mediante el conector de bus para carril.
"$pageName" en