Control modular de palas del rotor para aerogeneradores

Filtro

10 resultados

Receptor de radio - ID-S-RT 868 - 1061960

Radiorreceptor, conexión de antena RSMA (hembra), comunicación con el sensor ID-S-S 868 con banda de frecuencias de 868 MHz

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Combinación de equipos de conmutación - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unidad de evaluación protegida por sensor, componentes del sistema de detección de hielo ID-S, con 6 sensores ID-S-S 868, comunicación con banda de frecuencia de 868 MHz, así como Modbus TCP y PROFINET

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sensor - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Sensor para medir las cargas de la pala del rotor de los aerogeneradores. Antideslizante. Con apantallamiento magnético. Compensación de la resistencia de línea gracias a la tecnología de conexión de 6 hilos.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Combinación de equipos de conmutación - WIL-BI-RMS-000-00 - 1184015

Unidad de evaluación de datos del sensor para el control de carga, incluido el software de aplicación. Comunicación mediante Modbus/TCP y PROFINET. Consulte el volumen de suministro en la pestaña "Datos técnicos".

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sensor - ID-S-S 868 - 1061959

Sensor inalámbrico de temperatura y hielo para aerogeneradores, autoadhesivo, para el montaje en la pala del rotor, la torre o la góndola, comunicación con el radiorreceptor ID-S-RT 868 con banda de frecuencias de 868 MHz

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Combinación de equipos de conmutación - WIL-BI-LXRS-000-00 - 1294917

Unidad de evaluación para datos del sensor para el control de carga, la medición de corrientes de rayo y la supervisión de estructuras, incluido el software de aplicación. Comunicación mediante Modbus/TCP y PROFINET. Para el volumen de suministro véase la pestaña "Datos técnicos".

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sensor - WIL-RM-S-SG - 1006746

Sensor para medir las cargas de la pala del rotor de los aerogeneradores

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Receptor de radio - ID-S-RT 915 - 1061961

Radiorreceptor, conexión de antena RSMA (hembra), comunicación con el sensor ID-S-S 915 con banda de frecuencias de 915 MHz

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sensor - ID-S-S 915 - 1061958

Sensor inalámbrico de temperatura y hielo para aerogeneradores, autoadhesivo, para el montaje en la pala del rotor, la torre o la góndola, comunicación con el radiorreceptor ID-S-RT 915 con banda de frecuencias de 915 MHz

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Combinación de equipos de conmutación - WIL-BI-IDS-868-00 - 1097085

Unidad de evaluación de datos del sensor para la detección de hielo, incluido el software de aplicación. Comunicación mediante Modbus/TCP y PROFINET. Comunicación de sensor mediante banda de frecuencia de 868 MHz. Consulte el volumen de suministro en la pestaña "Datos técnicos".

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380