Con FAME RACK podrá agrupar procesos de prueba complejos en bloques individuales.
FAME Rack reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión, así como contactos de disparo y señal en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un enchufe macho. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba. El diseño se ha realizado con un montaje sencillo en racks de 19" conforme a IEC 60927-3-101 en dos, tres y cuatro unidades rack. Un rack de 19" acoge un número máximo de ocho regletas de enchufes de prueba con un ancho de 50 mm.
FAME RACK ofrece otras ventajas además de las propiedades del sistema FAME. La empuñadura giratoria patentada contribuye a un fácil manejo.
Resumen de todas las ventajas:
Insertando y bloqueando la clavija de prueba se efectúa el contacto seguro de todos los contactos de prueba según el montaje de prueba.
Girando 45º la empuñadura, hasta el tope, se desbloquea la clavija de prueba. De esta forma, la clavija de prueba se puede extraer hasta un nivel intermedio. Los contactos para transformadores de corriente están nuevamente conectados con el módulo de protección.
Solo cuando el resorte de la empuñadura giratoria vuelve a su posición de partida se puede extraer el conector macho por completo. Las conexiones de señales originales se restablecen.
Los cortocircuitos y procesos de conmutación programables se generan enchufando y desenchufando la clavija de prueba de forma uniforme. Los estados de contactos no definidos se evitan de forma efectiva mediante una mecánica de la empuñadura giratoria.
El cortocircuito del transformador automático adelantado se realiza con puentes enchufables estándar en la regleta de clavijas de prueba. Los puentes de cortocircuito poseen un diseño con protección contra contacto. Su posicionamiento en el lado exterior del armario de control se reconoce claramente.
Ahorro de espacio mediante conectores hembra de pruebas dispuestos de manera alternada. Los conductores de pruebas pueden fijarse fácilmente con sujetacables.
Las regletas de enchufes de prueba poseen la tecnología de conexión BT con tornillos imperdibles para terminales de cable circular y de horquilla.
Se puede efectuar una conexión de 2 conductores en los contactos de la regleta de enchufes de prueba.
Los puentes de punto en estrella se llevan a cabo con puentes estándar de varios polos del sistema CLIPLINE complete.
"$pageName" en