Material de montaje e instalaciones eléctricas industriales

Ahorrar espacio, ganar tiempo

Ahorrar espacio y tiempo en la instalación eléctrica

No se complique la vida al realizar instalaciones eléctricas industriales, fije las conexiones y los componentes en instalaciones de conmutación eléctrica con poco esfuerzo y en un espacio reducido.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Material de instalación y montaje

Mostrar todos los productos de esta categoría

Construya su armario de control de forma eficiente. El material de montaje de Phoenix Contact y nuestros elementos para instalaciones electrotécnicas se encargan de conexiones seguras conformes a la CEM. Así tendrá sus instalaciones eléctricas siempre bajo control.

Sus ventajas con nuestro material para instalaciones electrotécnicas

  • Fijación segura de la instalación eléctrica industrial mediante carriles simétricos y soporte final
  • Nuestros elementos para una instalación eléctrica ofrecen un cableado conforme a la CEM con ayuda de bornes de pantalla
  • Tendrá siempre orden en el armario de control de sus instalaciones eléctricas, gracias a canales de cableado
  • Toda la instalación eléctrica industrial de una mano – a través de una extensa gama de productos

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Marking_and_labeling_P-12/27c802a2-0b45-46c9-83ea-8e5262f7d830