Iluminaciones de máquina

Iluminaciones de máquina en diversos modelos

Diversidad para una iluminación óptima

Descubra la iluminación de máquina LED adecuada dentro de la amplia gama de productos de Phoenix Contact.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Iluminaciones de máquina

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las robustas iluminaciones de máquina PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) sientan nuevas bases en la iluminación eficiente de instalaciones industriales: con la tecnología LED, la luz antideslumbrante, así como la conmutación en serie y el cableado M12.

Sus ventajas

  • La alimentación de 24 V facilita el mantenimiento y aumenta la seguridad
  • Montaje flexible gracias a diferentes diseños y accesorios
  • Instalación rápida y ahorro de componentes gracias al cableado M12
  • Uso también en máquinas-herramientas gracias a la resistencia ante refrigerantes y lubricantes

Poco espacio, mucha luz: iluminaciones de máquina de la clase 100

Iluminación de máquina de la clase 100  

Iluminación de máquina montada en la máquina

Muchas máquinas se construyen de forma cada vez más compacta y ofrecen poco espacio para la iluminación necesaria. Las iluminaciones de máquina PLD de la clase 100 con el índice de protección IP54 se distinguen por un diseño extremadamente estrecho. Por lo tanto, se pueden integrar perfectamente en la máquina incluso en espacios muy reducidos.

En el portalámparas suministrado puede girarse la lámpara y orientar así la iluminación a la perfección. Las luces aportan una iluminación especial a pequeña y media distancia sobre la superficie iluminada. Se ofrecen longitudes de 195 a 895 mm. El diámetro oscila entre 25 y 35 mm.

  • Fácil montaje en espacios estrechos gracias a su diseño compacto
  • Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
  • Uso en el mercado norteamericano gracias a la homologación ETL
  • Las líneas de alimentación enchufables permiten elegir libremente la longitud del cable y ofrecen una instalación sencilla y rápida
     

Elevada iluminación para cualquier aplicación: iluminaciones de máquina de la clase 200

Iluminación de máquina de la clase 200  

Iluminación de máquina con diámetro de 70 mm

Las iluminaciones de máquina LED de la clase 200 convencen por su elevada luminosidad. En comparación con las iluminaciones de máquina LED de la clase 100, resultan ideales para distancias entre medianas y grandes con respecto a la superficie de destino.

¿Necesita luz en un entorno difícil? En este caso también le servirán las lámparas, ya que ofrecen una elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como a agentes lubricantes y de refrigeración.

La versión con un diámetro de 40 mm se puede integrar perfectamente en máquinas nuevas. Permite iluminar la sala de máquinas con ahorro de espacio y con una alta eficiencia.

  • El cristal de seguridad de 4 mm permite el uso en entornos con posible tensión mecánica
  • Resistente a numerosos refrigerantes y lubricantes gracias a la junta de Viton®
  • Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
  • Opciones de montaje flexibles, ya que ambas versiones de montaje (escuadra o soporte) se pueden girar
  • Uso en el mercado norteamericano gracias a la homologación ETL

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380