Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Comunicar con fiabilidad y flexibilidad

Transferir datos de entrada y salida de forma fiable y rentable: con los sistemas de E/S para el armario de control.

Regresar a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea para todos los sistemas de bus y redes usuales o con un sistema de control propio, gracias a las E/S avanzadas podrá comunicar con rapidez y de forma rentable. Con el variado surtido en el índice de protección IP20 podrá proteger su tráfico de datos y señales de forma fiable y diseñar sus instalaciones para cualquier campo de aplicación. Puede diseñar tanto la velocidad de transmisión como las funciones y la estructura en función de sus requisitos.

Sus ventajas

  • Elevada precisión de medición, tiempos de ciclo más cortos y una mejor calidad de regulación gracias a los tiempos de reacción extremadamente cortos
  • Uso flexible gracias a la elevada diversidad de funciones y distintos diseños
  • Elevada disponibilidad de la planta mediante fiabilidad incluso en las condiciones más adversas

Axioline F: rápido, robusto, sencillo

Axioline F está abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet  

Axioline F es el especialista en Ethernet para el armario de control

Axioline F es el sistema de E/S en diseño modular para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintos diseños, le permite la máxima flexibilidad. 

Con Axioline F podrá transmitir datos en tiempo real desde el nivel de E/S hasta el sistema de control: y ello especialmente sin interferencias y con seguridad CEM. Varios módulos de E/S seguros también permiten la recopilación y emisión de señales de seguridad.

Ahorre tiempo al conectar sensores y actuadores y benefíciese del fácil manejo.

Axioline P: conexión de PROFIBUS PA con PROFINET

Proxy modular con segmentos PROFIBUS PA  

Proxy modular con segmentos PROFIBUS PA

Con el Proxy Axioline P modular podrá conectar segmentos PROFIBUS PA directamente a una red PROFINET. Los diferentes mecanismos de redundancia garantizan una alta seguridad de los procesos y frente a fallos.

Amplíe modularmente la estación con hasta ocho salidas Proxy para la conexión de segmentos PROFIBUS PA.

Inline: más flexibilidad

Con Inline la flexibilidad es completa gracias a la gran diversidad de funciones  

Inline: gran diversidad de funciones y número de canales preciso para una mayor individualidad

Inline es el todoterreno flexible en diseño de grano fino para el armario de control. A partir de una gran selección de E/S y bornas de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.

Gracias a la anchura total estrecha podrá ampliar su estación con el mínimo espacio necesario. Las aplicaciones de seguridad o E/S para zonas Ex también pueden alinearse e integrarse fácilmente.

Maestro IO-Link independiente

Maestro IO-Link para el armario de control  

Maestro IO-Link independiente IP20

El maestro IO-Link independiente sirve para la conexión de dispositivos IO-Link. Además, puede conectar al maestro IO-Link hasta ocho sensores estándar a través de las entradas digitales.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F


El sistema de E/S Inline explicado de forma rápida y sencilla

Obtenga más información sobre las características y posibilidades del sistema de E/S Inline.