Más comodidad de montaje gracias a la instalación rápida del accionamiento y a los tiempos de sustitución breves.
Los conectores híbridos para la conexión del motor combinan en una carcasa señales y potencia. El montaje sin herramientas de los conectores con conexión push-in ahorra un valioso tiempo de instalación. No es necesario el ajuste previo de los accionamientos gracias al puente estrella-triángulo. Para la conexión eficiente del motor hasta el convertidor de frecuencia, se pueden combinar entre sí a la perfección la series HC-MOT y VARIOCON.
En el conector de motor, el puente estrella-triángulo del motor se encuentra en la carcasa aérea. Para volver a colocar el puente del tablero de bornes, no es necesario que abra el motor. Ahora ya solo deberá abrir la carcasa aérea y girar la pieza de puente estrella-triángulo.
"$pageName" en