Herramienta manual

Filtro

1,178 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Terminal de cable - C-BCI 1,5/2,8 - 3240015

Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, rojo, 0,5 ... 1,5 mm², ancho de clavija: 2,8 mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con CRIMPFOX-RCI 6

Precio cliente:

Puntera - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Punteras de cinta, 1,5 mm², longitud del casquillo 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color negro, equipado con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 casquillos por tira.

Precio cliente:

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,5 mm² ... 6 mm², introducción frontal, engaste cuadrado

Precio cliente:

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D CX-2 - 1212164

Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de dos niveles, medida de desaislado 9,2 mm

Precio cliente:

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 1212751

Matriz, para Crimpfox-M, para conector enchufable coaxial

Precio cliente:

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Precio cliente:

Puntera - AI 1,5 -12 BK -1000 - 1200310

Puntera, longitud del manguito: 12 mm, color: negro

Precio cliente:

Herramienta multifuncional - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm² hasta 2,5 mm² equipada con bloqueo forzado, cargador, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce.

Precio cliente:
1,178 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380