Pie de montaje p. fijación en pared de carcasa empotrada HC-ALU
Pie de montaje p. fijación en pared de carcasa empotrada HC-ALU
Cintas decoración p. carcasa empotrada HC-ALU
Junta EMV p. carcasa empotrada HC-ALU
Caja de perfil, Perfil de aluminio, de 2 piezas, anchura de perfil (interior): 161 mm, Anchura de perfil (exterior): 187 mm, longitud: 200 mm, altura: 187 mm, profundidad: 54,6 mm, color: plateado (7024)
Caja de perfil, Perfil de aluminio, de 2 piezas, anchura de perfil (interior): 53,5 mm, Anchura de perfil (exterior): 74 mm, longitud: 200 mm, altura: 74 mm, profundidad: 38,2 mm, color: plateado (7024)
Caja de perfil, Perfil de aluminio, de 2 piezas, anchura de perfil (interior): 100,5 mm, Anchura de perfil (exterior): 121 mm, longitud: 1000 mm, altura: 121 mm, profundidad: 32,8 mm, color: plateado (7024)
Caja de perfil, Perfil de aluminio, de 2 piezas, anchura de perfil (interior): 78 mm, Anchura de perfil (exterior): 98,5 mm, longitud: 100 mm, altura: 98,5 mm, profundidad: 32,8 mm, color: plateado (7024)
Caja de perfil, Tapa final, con tapadera abatible, con tornillos y junta, para anchura de perfil (interior) de 100,5 mm, anchura: 124,4 mm, longitud: 15 mm, profundidad: 100,5 mm
Caja de perfil, Tapa final, con tornillos y junta, para anchura de perfil (interior) de 78 mm, anchura: 101,9 mm, longitud: 15 mm, profundidad: 78 mm
"$pageName" en