Un perfil de aluminio estable e índice de protección IP65: así convence la serie HC-ALU.
Las cajas de perfil robustas de la serie HC-ALU de aluminio protegen la electrónica frente a salpicaduras de agua e influencias térmicas y mecánicas en la utilización en campo. Las cajas de campo son adecuadas para un rango de temperatura de -40 °C a +70 °C y ofrecen protección IP65 contra el agua pulverizada según DIN EN 60529.
Tanto el perfil base como el perfil de cubierta de la serie HC-ALU están acabados con extrusión de aluminio anodizado. Esto ofrece una gran fijación mecánica y buenas características de apantallamiento contra la incursión de interferencias. Además, son especialmente resistentes al calor.
Las cajas de perfil de la serie HC-ALU convencen por su diseño ergonómico. Al mismo tiempo, su superficie plana ofrece espacio para impresiones.
"$pageName" en